HUBBELL CANADA
Image of HBL332P6W Broche et manchon CEI fiche mâle 32A étanche, HBL332P6W
Discontinué

Broche et manchon CEI fiche mâle 32A étanche, HBL332P6W

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBL332P6W

Fiche mâle de qualité industrielle 32A 220-240V, 2-pôles 3-fils avec mise à la terre, broche et manchon CEI, étanche à l'eau.

  • Broches monobloc solides pour un contact électrique fiable
  • bague d'étanchéité pour un joint étanche à l'eau
  • collier surélevé entourant chaque broche de phase

Watertight

Général

Application

High Ampacity Connections

Catalog Number

HBL332P6W

Couleur

Bleu

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériau

Composite

Matériel - quincaillerie de montage

Cord Mounted

Nombre de pôles

2-Pole

Spécifications

  • Cord Clamp - Reinforced Thermoplastic Polyester
  • Housing - Zytel® ST801 Nylon
  • Locking Ring - Reinforced Thermoplastic Polyester
  • Retainer - High-Impact Thermoset
  • Sealing Gasket - Solid Neoprene

Type

Standard Service

Type

Watertight Plug

Type d'article

UPC

783585403694

Caractéristiques électriques

Connectivité

Pressure Terminal Screws

Courant nominal

32 A

Phase

Single Phase

Tension nominale

220-240 VAC

Lié au conducteur

Calibre des fils

#12 AWG to #8 AWG

Nombre de fils

3-Wire

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

Non-NEMA

Indicateur EU RoHs

Yes

Norme(s) de l'industrie

  • CSA Certified File LR280C
  • UL Classified to IEC 60309-1 IEC 60309-2
  • UL Standard UL1682 and UL 1686C2

Configuration

Nombre de pôles

2-Pole

Type de cordon

All Portable

Logistique

Quantité dans l'emballage

10