HUBBELL CANADA
Broche et manchon CEI interrupteur mâle 30A, étanche, HBLS330P6W
Image of HBLS330P6W Broche et manchon CEI interrupteur mâle 30A, étanche, HBLS330P6W
Discontinué

Broche et manchon CEI interrupteur mâle 30A, étanche, HBLS330P6W

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBLS330P6W

Interrupteur à broche et manchon CEI pour usage intensif, fiche mâle CEI 309,30A 250V, mise à la terre 2-pôles 3-fils, NEMA 4X/IP67,étanche à l'eau.

Les appareils à broche et à manchon de la série Advantage™ - Dispositif de câblage Hubbell-Kellems Les dispositifs à broche et à manchon de la série Advantage™ sont des appareils compatibles CEI 60309-2 qui sont approuvés comme moyen de déconnexion pour les circuits de moteur et de dérivation. De conception compacte, cet appareil est de taille similaire aux appareils standard CEI 60309-2. Le boîtier robuste et durable, le boîtier PBT stabilisé aux UV, résistant aux chocs et à la corrosion, est conçu pour résister aux environnements industriels difficiles. Le matériel en acier inoxydable offre une résistance supérieure à la corrosion dans les environnements humides et difficiles. Les prises se montent sur les boîtiers arrière à broches et manchons Hubbell IEC standard. La série Advantage™ est dotée d'un indice environnemental certifié UL IP69k et 4X,12, de deux LED d'indication de puissance, d'un engagement continu au sol, de marquages ​​laser sans étiquette et d'une conception compacte et ergonomique. Les connexions Pin and Sleeve de Hubbell ont toujours été sûres – cela n’a pas changé. La série Advantage™ a tout simplement plus… d'avantages.

  • S'accouple avec la base installée existante de dispositifs à broches et manchons CEI 60309-2
  • Approuvé comme moyen de déconnexion pour les circuits de moteur et les circuits de dérivation
  • Indices environnementaux UL Type 4X, 12 et IP69k
  • PBT résistant aux chocs et à la corrosion avec code couleur par tension
  • Lumières DEL indiquant la terre et l'alimentation non commutées

Général

Catalog Number

HBLS330P6W

Couleur

Bleu

Série

Advantage® Series

Type

IP69k NEMA 4X

Type

Watertight Plug

UPC

783585550787

Caractéristiques électriques

Courant nominal

30/32 A

Courant nominal

30/32 A

Description de la tension nominale

250 VAC/220-240 VAC

Tension nominale

250 VAC/220-240 VAC

Lié au conducteur

Nombre de fils

3-Wire

Nombre de pôles

2-Pole

Logistique

Quantité dans l'emballage

10