HUBBELL CANADA
Image of HBL430B5W Broche et manchon Entrée à bride étanche 30A, HBL430B5W

Broche et manchon Entrée à bride étanche 30A, HBL430B5W

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBL430B5W

CEI broche et manchon entrée à bride étanche 30A, 3phasé 600V, 3-pôles 4-fils.

Dispositifs étanches - Les fiches, connecteurs, entrées et prises à broches et manchons CEI 60309 de Hubbell sont les produits les plus performants disponibles. La série HBL® de broches et de manchons IEC a été conçue pour le marché nord-américain exigeant. Hubbell a été le premier et est toujours le seul fabricant d'appareils CEI 60309 aux États-Unis et possède de nombreuses fonctionnalités innovantes mentionnées ci-dessous. La gamme de fiches et de connecteurs IEC est fabriquée avec un boîtier monobloc robuste et ultra résistant. Le support de contact en polyester thermodurci offre une haute résistance au cheminement électrique. Ils résistent à des températures plus élevées pouvant résulter d’une surcharge ou d’un arc électrique. Le serre-câble externe robuste offre un soulagement de tension supérieur sur les conducteurs. Les fiches et prises de puissance nominale de Hubbell répondent aux exigences NEC 430.109(F) et sont reconnues comme un moyen de déconnexion approuvé en « ligne de vue ».

  • Logement monobloc robuste
  • Support de contact en polyester thermodurci
  • Pointes monobloc solides pour un contact électrique fiable

Étanchéité

Général

Application

Connexions étanches à haute intensité

Catalog Number

HBL430B5W

Conditions environnementales

Étanchéité

Couleur

Noir

Indicateur EU RoHs

Yes

Isolation

Corps isolé

Matériau

thermoplastique

Matériel - quincaillerie de montage

Vis de fixation

Nombre de pôles

3-Pole

Spécifications

  • Contact Carrier - High-Impact Thermoset
  • Gaskets - Solid Neoprene
  • Housing - Zytel® 101 Nylon
  • Locking Ring - Reinforced Thermoplastic Polyester
  • Phase Pins - Brass

Températures nominales

Maximum Continuous: 75° C; Minimum Continuous: -40° C w/o impact

Type

Standard Service

Type

Entrée étanche

Type d'article

A simple bride

UPC

783585404462

Caractéristiques électriques

Connectivité

Pressure Terminal Screws

Courant nominal

30 A

Phase

Three Phase

Puissance en Watts

18000

Résistance diélectrique

Withstands 3000V Minimum in

Tension nominale

3 Phase 600 VAC

Lié au conducteur

Calibre des fils

#12 AWG to #10 AWG

Nombre de fils

4-Wire

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

Non-NEMA

Conditions environnementales

Étanchéité

Indicateur EU RoHs

Yes

Norme(s) de l'industrie

  • CSA Certified File LR280C
  • UL Classified to IEC 60309-1 IEC 60309-2
  • UL Listed, File E146032

Liée à l'opération

Températures nominales

Maximum Continuous: 75° C; Minimum Continuous: -40° C w/o impact

Configuration

Nombre de pôles

3-Pole

Logistique

Quantité dans l'emballage

10