Marque: Burndy
No de catalogue: 25CHENBOX
Application
Used to fasten the joints
Catalog Number
25CHENBOX
Couple de serrage recommandé en lb-pi
80 LBS/in
Indicateur EU RoHs
Yes
Marque des goujons
DURIUM
Matériau
SILICON BRONZE
Nom de commerce
DURIUM™
Type
HARDWARE
Type de connecteur
Écrou
UPC
781810012420
UPC 14 Digit GTIN
00781810012420
Dimension - Diamètre extérieur en pouces
0.44 in
Dimension - Nombre de filets par pouce
20
Dimension - Taille des filets
1/4 - 20
Dimension - Taille du boulon en pouces
0.25 in
Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles
1/4
Dimensions
0.438 po x 0.505 po x 0.226 po
Hauteur
0.226 in
Hauteur de l'emballage
0 in
Largeur
0.505 in
Largeur de l'emballage
0 in
Longueur
0.438 in
Longueur de l'emballage
0 in
Poids de l'emballage
0 lb
Certification - cULus
Non
Certification - ETL
Non
Certification - Homologué CSA
Non
Certification - Reconnaissance UL
Non
Certification - UL Enregistré pour enfouissement
Yes
Enregistré UL
No
Indicateur EU RoHs
Yes
Normes - Conformité RoHS
CM
Couple de serrage recommandé en lb-pi
80 LBS/in
Type de connecteur
Écrou
Quantité dans l'emballage
50