HUBBELL CANADA
Image of SCD150 Bryant, gestion des fils et des câbles, tire-câble, maillure, oeillet unique, gamme de câbles de 1,50 à 1,74 po, SCD150

Bryant, gestion des fils et des câbles, tire-câble, maillure, oeillet unique, gamme de câbles de 1,50 à 1,74 po, SCD150

Marque: Bryant

No de catalogue: SCD150

Bryant, gestion des fils et des câbles, tire-câble, maillure, oeillet unique, gamme de câbles de 1,50 à 1,74 po.

  • Maille souple
  • Œil unique
  • Gamme de câbles de 1,50 à 1,74 po

Standard Product

Général

Application

General Cable Pulling

Capacité de charge

1320

Catalog Number

SCD150

Construction

Force de rupture approximative

6,600 lbs

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériau

Steel, Galvanized

Matériel - quincaillerie de montage

Non-Mounted

Type

Closed Mesh, Double Weave

Type

Offset Eye

UPC

781786271562

Lié au conducteur

Fiche technique du câble

UL Listed Circuit Wire

Plage de diamètres de câbles

1.50 in-1.74 in

Taille du câble

1.50-1.74" (3.81-4.42)

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Yes

Liée à la force

Capacité de charge

1320

Force de rupture approximative

6,600 lbs

Logistique

Quantité dans l'emballage

2