HUBBELL CANADA
Image of KCKF25 BulkHead Servit, #2 - 1/0 AWG STR, #2 - #2/0 AWG Sol, Couple de serrage de l'écrou - 385 Lbs, KCKF25

BulkHead Servit, #2 - 1/0 AWG STR, #2 - #2/0 AWG Sol, Couple de serrage de l'écrou - 385 Lbs, KCKF25

Marque: Burndy

No de catalogue: KCKF25

BulkHead Servit, #2 - 1/0 AWG STR, #2 - #2/0 AWG Sol, couple de serrage de l'écrou - 385 Lbs.

Conçu pour permettre à un fil de terre d'être connecté de l'intérieur d'un boîtier ou d'un boîtier à l'extérieur d'un boîtier ou d'un boîtier

Général

Application

Designed to allow a ground wire to be connected from the inside of a box or enclosure to the outside of a box or enclosure

Catalog Number

KCKF25

Couple pour le montage des goujons (lb-po)

150 LBS/in

Indicateur EU RoHs

Under Review

Marque des goujons

SERVIT POST

Matériau

Copper

Nom de commerce

SERVIT POST™

Type

Bulkhead Servit

UPC

781810567449

UPC 14 Digit GTIN

00781810567449

Dimensions

Dimension - Hauteur en millimètres

0 mm

Lié au conducteur

Conducteurs - Cuivre calibre de fil plein

2 AWG;1 AWG;1/0 AWG;2/0 AWG

Conducteurs - Cuivre fil plein plage de tailles (calibres)

2 AWG-2/0 AWG

Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)

2 AWG-1/0 AWG

Certifications et conformité

Enregistré UL

Yes

Indicateur EU RoHs

Under Review

Normes - Conformité RoHS

UI

Liée à la force

Couple pour le montage des goujons (lb-po)

150 LBS/in

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

4640

Quantité dans l'emballage

10