HUBBELL CANADA
Image of K2C22B1SV Burndy® SERVIT® Connecteur de poteau, K2C22B1SV

Burndy® SERVIT® Connecteur de poteau, K2C22B1SV

Marque: Burndy

No de catalogue: K2C22B1SV

Plaqué argent ; Accepte 2 conducteurs ; #10 - #3 cuivre toronné ; #10 - #2 cuivre massif ; montants 3/8" ; Classé pour l'enfouissement direct.

  • Connecteur mécanique SERVIT POST utilisé pour mettre à la terre 1 ou 2 câbles aux structures en acier, aux poteaux de clôture et aux transformateurs
  • également utilisé pour extraire 1 ou 2 câbles de la barre omnibus
  • installation à 1 clé

Général

Catalog Number

K2C22B1SV

Nom de commerce

SERVIT POST™

Plaqué

N

Type

KC and K2C Series

Type de placage

Unplated

UPC

781810523698

UPC 14 Digit GTIN

00781810523698

Dimensions

Dimension - Hauteur en millimètres

0 mm

Hauteur de l'emballage

Largeur de l'emballage

Longueur de l'emballage

Poids de l'emballage

Certifications et conformité

Certification - cULus

No

Certification - ETL

No

Certification - Homologué CSA

No

Certification - Reconnaissance UL

No

Enregistré UL

Yes

Normes - Conformité RoHS

EX

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

14850

Quantité dans l'emballage

50