Marque: Burndy
No de catalogue: BDAMHC222/0
Catalog Number
BDAMHC222/0
Couple de serrage recommandé en lb-pi
120 in-lb
Isolation
Matériau
Aluminum
Nom de commerce
VERSIPOLE™
Nombre de pôles
Adder
Températures nominales
194° F
UPC
781810646250
UPC 14 Digit GTIN
00781810646250
Dimension - Hauteur en millimètres
82.6 mm
Dimension - Hauteur en pouces
3.25 in
Dimension - Largeur (pouces)
1.72 in
Dimension - Largeur en millimètres
44 mm
Courant nominal
350 A
Tension minimale de conception
600
Conducteurs - AL plage de la série Str
12-2/0
Conducteurs - AL plage de prises intermédiaires Str
12-2/0
Conducteurs - AL prises intermédiaires Str
12;10;8;6;4;3;2;1;1/0;2/0
Conducteurs - AL série Str
12;10;8;6;4;3;2;1;1/0;2/0
Conducteurs - Cuivre plage de série Str
14-2/0
Conducteurs - Cuivre série Str
14;12;10;9;8;7;6;5;4;3;2;1;1/0;2/0
Conducteurs - Cuivre Str plage pour prises intermédiaires
14-2/0
Conducteurs - Cuivre Str pour prises intermédiaires
14;12;10;9;8;7;6;5;4;3;2;1;1/0;2/0
Enregistré UL
Yes
Normes - Conformité RoHS
CM
Couple de serrage recommandé en lb-pi
120 in-lb
Températures nominales
194° F
Nombre de pôles
Adder
Quantité dans l'emballage
18