HUBBELL CANADA
Image of BDAMHC262/0 Burndy® VERSIPOLE™ Bloc de distribution d'énergie, BDAMHC262/0

Burndy® VERSIPOLE™ Bloc de distribution d'énergie, BDAMHC262/0

Marque: Burndy

No de catalogue: BDAMHC262/0

DIST NOIR 2/0-14R 14-2T.

  • VERSIPOLE Confirgurable Power Distribution Blocks
  • Available in 3 sizes for optimization of space
  • Suitable for use with aluminum or copper conductors
  • Single or dual run connections
  • 600V Al/Cu Rated
  • High short-circuit rating up to 100kA with proper fusing
  • Adders and end barriers available separate for all 3 sizes

Général

Catalog Number

BDAMHC262/0

Isolation

Matériau

Aluminum

Nom de commerce

VERSIPOLE™

Nombre de pôles

Adder

Températures nominales

194° F

UPC

781810646267

UPC 14 Digit GTIN

00781810646267

Dimensions

Dimension - Hauteur en millimètres

82.6 mm

Dimension - Hauteur en pouces

3.25 in

Dimension - Largeur (pouces)

1.72 in

Dimension - Largeur en millimètres

44 mm

Caractéristiques électriques

Courant nominal

350 A

Tension minimale de conception

600

Lié au conducteur

Conducteurs - AL plage de la série Str

12-2/0

Conducteurs - AL plage de prises intermédiaires Str

12-2

Conducteurs - AL prises intermédiaires Str

12;10;8;6;5;4;3;2

Conducteurs - AL série Str

12;10;8;6;4;3;2;1;1/0;2/0

Conducteurs - Cuivre plage de série Str

14-2/0

Conducteurs - Cuivre série Str

14;12;10;9;8;7;6;5;4;3;2;1;1/0;2/0

Conducteurs - Cuivre Str plage pour prises intermédiaires

14-2

Conducteurs - Cuivre Str pour prises intermédiaires

14;12;10;9;8;7;6;5;4;3;2

Certifications et conformité

Enregistré UL

Yes

Normes - Conformité RoHS

CM

Liée à l'opération

Températures nominales

194° F

Configuration

Nombre de pôles

Adder

Logistique

Quantité dans l'emballage

18