HUBBELL CANADA
Image of BDBLHC165001 Burndy® VERSIPOLE™ Bloc de distribution d'énergie, BDBLHC165001

Burndy® VERSIPOLE™ Bloc de distribution d'énergie, BDBLHC165001

Marque: Burndy

No de catalogue: BDBLHC165001

Bloc de distribution d'alimentation Al, 1 pôle, 380 Amp/Pôles, #4 AWG-500 kcmil(Run), #14-2/0 AWG(Tap).

  • VERSIPOLE Confirgurable Power Distribution Blocks
  • Available in 3 sizes for optimization of space
  • Suitable for use with aluminum or copper conductors
  • Single or dual run connections
  • 600V Al/Cu Rated
  • High short-circuit rating up to 100kA with proper fusing
  • Adders and end barriers available separate for all 3 sizes

Général

Catalog Number

BDBLHC165001

Isolation

Matériau

Aluminum

Nom de commerce

VERSIPOLE™

Nombre de pôles

1

Températures nominales

194° F

UPC

781810645864

UPC 14 Digit GTIN

00781810645864

Dimensions

Dimension - Hauteur en millimètres

90.2 mm

Dimension - Hauteur en pouces

3.55

Dimension - Largeur (pouces)

5.70 in

Dimension - Largeur en millimètres

145 mm

Caractéristiques électriques

Courant nominal

380 A

Tension minimale de conception

600

Lié au conducteur

Conducteurs - AL plage de la série Str

4-500

Conducteurs - AL plage de prises intermédiaires Str

14-2/0

Conducteurs - AL prises intermédiaires Str

4;3;2;1;1/0;2/0

Conducteurs - AL série Str

4;3;2;1;1/0;2/0;3/0;4/0;250;266.8;300;336.4;350;397.5;400;450;477;500

Conducteurs - Cuivre plage de série Str

4-500

Conducteurs - Cuivre série Str

4;3;2;1;1/0;2/0;3/0;4/0;250;300;350;400;450;500

Conducteurs - Cuivre Str plage pour prises intermédiaires

14-2/0

Conducteurs - Cuivre Str pour prises intermédiaires

4;3;2;1;1/0;2/0

Type de conducteur

  • AL C Str-Run
  • CU C Str-Run
  • AL C Str-Tap
  • CU C Str-Tap

Certifications et conformité

Enregistré UL

Yes

Normes - Conformité RoHS

CM

Liée à l'opération

Températures nominales

194° F

Configuration

Nombre de pôles

1

Logistique

Quantité dans l'emballage

6