Marque: Burndy
No de catalogue: BDBLHC223501
Application
Industrial control feeder, HVAC system and wire ways
Catalog Number
BDBLHC223501
Indicateur EU RoHs
Yes
Isolation
Y
Marque des goujons
VERSI-POLE
Matériau
Aluminum
Nom de commerce
VERSIPOLE™
Nombre de pôles
1
Plaqué
Y
Températures nominales
194° F
Type
BDB
Type de placage
Tin
UPC
781810645932
UPC 14 Digit GTIN
00781810645932
Dimension - Hauteur en millimètres
90.2 mm
Dimension - Hauteur en pouces
3.55
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres
69
Dimension - Largeur (pouces)
5.70 in
Dimension - Largeur en millimètres
145 mm
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
2.73
Dimensions
2.73 po x 4.75 po x 3.55 po
Hauteur
3.55 in
Hauteur de l'emballage
Largeur
4.75 in
Largeur de l'emballage
Longueur
2.73 in
Longueur de l'emballage
Poids de l'emballage
Courant nominal
620 A
Tension minimale de conception
600
Conducteurs - AL plage de la série Str
6-350
Conducteurs - AL plage de prises intermédiaires Str
6-350
Conducteurs - AL prises intermédiaires Str
6;4;3;2;1;1/0;2/0;3/0;4/0;250;266.8;300;336.4;350
Conducteurs - AL série Str
6;4;3;2;1;1/0;2/0;3/0;4/0;250;266.8;300;336.4;350
Conducteurs - Cuivre plage de série Str
6-350
Conducteurs - Cuivre série Str
6;5;4;3;2;1;1/0;2/0;3/0;4/0;250;300;350
Conducteurs - Cuivre Str plage pour prises intermédiaires
6-350
Conducteurs - Cuivre Str pour prises intermédiaires
6;5;4;3;2;1;1/0;2/0;3/0;4/0;250;300;350
Type de conducteur
Certification - cULus
No
Certification - ETL
No
Certification - Homologué CSA
Yes
Certification - Reconnaissance UL
No
Enregistré UL
Yes
Indicateur EU RoHs
Yes
Normes - Conformité RoHS
CM
Températures nominales
194° F
Nombre de pôles
1
Nombre d'unités sur la palette
648
Quantité dans l'emballage
18