HUBBELL CANADA
Image of BDBLHC263502 Burndy® VERSIPOLE™ Bloc de distribution d'énergie, BDBLHC263502

Burndy® VERSIPOLE™ Bloc de distribution d'énergie, BDBLHC263502

Marque: Burndy

No de catalogue: BDBLHC263502

Bloc de distribution d'énergie, AWG 6 - 350 kcmil (Run), AWG 14 - 2/0 (Tap).

  • VERSIPOLE Confirgurable Power Distribution Blocks
  • Available in 3 sizes for optimization of space
  • Suitable for use with aluminum or copper conductors
  • Single or dual run connections
  • 600V Al/Cu Rated
  • High short-circuit rating up to 100kA with proper fusing
  • Adders and end barriers available separate for all 3 sizes

Général

Catalog Number

BDBLHC263502

Isolation

Matériau

Aluminum

Nom de commerce

VERSIPOLE™

Nombre de pôles

2

Températures nominales

194° F

UPC

781810646069

UPC 14 Digit GTIN

00781810646069

Dimensions

Dimension - Hauteur en millimètres

90.2 mm

Dimension - Hauteur en pouces

3.55

Dimension - Largeur (pouces)

5.70 in

Dimension - Largeur en millimètres

145 mm

Caractéristiques électriques

Courant nominal

620 A

Tension minimale de conception

600

Lié au conducteur

Conducteurs - AL plage de la série Str

6-350

Conducteurs - AL plage de prises intermédiaires Str

14-2/0

Conducteurs - AL prises intermédiaires Str

12;10;8;6;4;3;2;1;1/0;2/0

Conducteurs - AL série Str

6;4;3;2;1;1/0;2/0;3/0;4/0;250;266.8;300;336.4;350

Conducteurs - Cuivre plage de série Str

6-350

Conducteurs - Cuivre série Str

6;5;4;3;2;1;1/0;2/0;3/0;4/0;250;300;350

Conducteurs - Cuivre Str plage pour prises intermédiaires

14-2/0

Conducteurs - Cuivre Str pour prises intermédiaires

14;12;10;9;8;7;6;5;4;3;2;1;1/0;2/0

Type de conducteur

  • AL C Str-Run
  • CU C Str-Run
  • AL C Str-Tap
  • CU C Str-Tap

Certifications et conformité

Enregistré UL

Yes

Normes - Conformité RoHS

CM

Liée à l'opération

Températures nominales

194° F

Configuration

Nombre de pôles

2

Logistique

Quantité dans l'emballage

9