HUBBELL CANADA
Burndy ; VINYLUG™ ; BA-EF ; Caractéristiques : Isolé en polychlorure de vinyle, Borne à languette à fourche ; Pour une installation rapide et sécurisée ; Compatible RoHS, BA16EF8M
Image of BA16EF8M Burndy ; VINYLUG™ ; BA-EF ; Caractéristiques : Isolé en polychlorure de vinyle, Borne à languette à fourche ; Pour une installation rapide et sécurisée ; Compatible RoHS, BA16EF8M
Image of BA16EF8M Burndy ; VINYLUG™ ; BA-EF ; Caractéristiques : Isolé en polychlorure de vinyle, Borne à languette à fourche ; Pour une installation rapide et sécurisée ; Compatible RoHS, BA16EF8M

Burndy ; VINYLUG™ ; BA-EF ; Caractéristiques : Isolé en polychlorure de vinyle, Borne à languette à fourche ; Pour une installation rapide et sécurisée ; Compatible RoHS, BA16EF8M

Marque: Burndy

No de catalogue: BA16EF8M

BORNE - ISOLÉE AU CHLORURE DE POLYVINYLE, 600 VOLTS MAX. 105° C MAX, 22-16 AWG, TAILLE DE GOUJON #8, MONTÉE SUR RUBAN.

  • Les bornes à fourche sont fabriquées en cuivre électrolytique pur
  • Longue barre de soudure brasée avec rainure en V profonde à l'intérieur pour une conductivité, une fiabilité et une force de maintien optimales après le sertissage
  • Conception de la languette à fourche pour une installation plus rapide - il suffit de desserrer la vis pour la terminaison
  • Deux bornes ou plus peuvent être empilées sur un montant commun
  • Fournit une conductivité maximale, une faible résistance et une ductilité pour d'excellentes propriétés de formation de sertissage
  • Placage électro-étain pour une résistance durable à la corrosion
  • Le trou d'inspection/la fourche permet un contrôle visuel facile de l'insertion correcte du fil
  • 600 Volts maximum, 105°C maximum

Général

Attribut - Type barillet

Shrouded

Attribut physique - Nombre de trous

1

Attribut physique - Type de languette

Fork

Catalog Number

BA16EF8M

Famille de produit

COMPRESSION

Isolation

Y

Matériau

Copper

Nom de commerce

VINYLUG™

Plaqué

Y

Type d'isolant

Vinyl

Type de connecteur

Terminal à fourche

Type de placage

Etain

Type de produit

Terminal

UPC

781810029138

UPC 14 Digit GTIN

00781810029138

Dimensions

Dimension - Largeur de la fondation en pouces

0.31 in

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

0.86 pouces

Dimension - Taille du goujon en pouces

#8

Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles

#8

Dimension - Taille du trou en pouces

0.17 in

Dimension - Taille du trou en unités impériales fractionnelles

8/47

Dimension - Z (pouces)

0.26 in

Dimensions

0.86 po x 0.32 po x 0.32 po

Hauteur

0.32 in

Hauteur de l'emballage

0 in

Largeur

0.32 in

Largeur de l'emballage

0 in

Longueur

0.86 in

Longueur de l'emballage

0 in

Poids de l'emballage

0 lb

Lié au conducteur

Conducteurs - Cuivre fil plein plage de tailles (calibres)

20 AWG -22 AWG; 16 AWG -18 AWG

Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)

20 AWG - 22 AWG; 16 AWG - 18 AWG

Tailles (calibres) de conducteurs

22 - 16 AWG

Type de conducteur

CU C Str-Size

Certifications et conformité

Certification - cULus

Non

Certification - ETL

Non

Certification - Homologué CSA

Oui

Certification - Reconnaissance UL

Non

Enregistré UL

Yes

Norme(s) de l'industrie

UL467

Normes - Conforme aux normes industrielles

UL467

Normes - Conformité RoHS

CM

Configuration

Attribut physique - Nombre de trous

1

Type de connecteur

Terminal à fourche