HUBBELL CANADA
Image of BA10EL6 Burndy ; VINYLUG™ ; BA-EL ; Caractéristiques : Isolation en polychlorure de vinyle, fourche de verrouillage, petite borne ; Pour une installation rapide et sécurisée ; Compatible RoHS, BA10EL6

Burndy ; VINYLUG™ ; BA-EL ; Caractéristiques : Isolation en polychlorure de vinyle, fourche de verrouillage, petite borne ; Pour une installation rapide et sécurisée ; Compatible RoHS, BA10EL6

Marque: Burndy

No de catalogue: BA10EL6

BORNE ISOLÉE AU CHLORURE DE POLYVINYLE, LANGUETTE À FOURCHE VERROUILLABLE, MONTANT N° 6.

BA10EL6.

  • Conception de languette de fourche verrouillable
  • permet une installation rapide, la vis doit seulement être desserrée pour la terminaison
  • la configuration interne de la fourche empêche le terminal de se détacher de la vis sans appliquer une force de traction
  • la forme de verrouillage est fabriquée en alliage de cuivre et permet de nombreuses installations tout en maintenir une bonne rétention du ressort des fourches

Général

Attribut - Type barillet

Shrouded

Attribut physique - Nombre de trous

1

Attribut physique - Type de languette

Locking Fork

Catalog Number

BA10EL6

Isolation

Matériau

Copper

Nom de commerce

VINYLUG™

Type d'isolant

Vinyl

UPC

781810026885

UPC 14 Digit GTIN

00781810026885

Dimensions

Dimension - Largeur de la fondation en pouces

0.28 in

Dimension - Taille du goujon en pouces

#6

Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles

#6

Dimension - Taille du trou en pouces

0.14 in

Dimension - Taille du trou en unités impériales fractionnelles

7/50

Dimension - Z (pouces)

0.26 in

Lié au conducteur

Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)

12 AWG-10 AWG

Type de conducteur

CU C Str-Size

Certifications et conformité

Enregistré UL

Yes

Normes - Conformité RoHS

CM

Configuration

Attribut physique - Nombre de trous

1

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

99999

Quantité dans l'emballage

500