Marque: Burndy
No de catalogue: BA16EL6M
Attribut - Type barillet
Shrouded
Attribut physique - Nombre de trous
1
Attribut physique - Type de languette
Locking Fork
Catalog Number
BA16EL6M
Famille de produit
COMPRESSION
Isolation
Y
Matériau
Copper
Nom de commerce
VINYLUG
Plaqué
Y
Type d'isolant
Vinyl
Type de connecteur
Terminal à fourche de verrouillage
Type de placage
Etain
Type de produit
Terminal
UPC
781810029312
UPC 14 Digit GTIN
00781810029312
Dimension - Largeur de la fondation en pouces
0.28 in
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
0.87 pouces
Dimension - Taille des filets
-
Dimension - Taille du goujon en pouces
#6
Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles
#6
Dimension - Taille du trou en pouces
0.14 in
Dimension - Taille du trou en unités impériales fractionnelles
7/50
Dimension - Z (pouces)
0.23 in
Dimensions
0.87 po x 0.29 po x 0.29 po
Hauteur
0.29 in
Hauteur de l'emballage
0 in
Largeur
0.29 in
Largeur de l'emballage
0 in
Longueur
0.87 in
Longueur de l'emballage
0 in
Poids de l'emballage
0 lb
Conducteurs - Cuivre calibre de fil plein
20 ;18 AWG;17 AWG;16 AWG
Conducteurs - Cuivre fil plein plage de tailles (calibres)
20 -16 AWG
Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)
20 AWG-16 AWG
Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str
20 AWG;18 AWG;16 AWG
Tailles (calibres) de conducteurs
22 - 16 AWG
Type de conducteur
CU C Str-Size
Certification - cULus
N
Certification - ETL
Non
Certification - Homologué CSA
Oui
Certification - Reconnaissance UL
N
Enregistré UL
Yes
Normes - Conformité RoHS
CM
Attribut physique - Nombre de trous
1
Type de connecteur
Terminal à fourche de verrouillage