HUBBELL CANADA
Burndy® WEJTAP™ In-Line Disconnect ; Caractéristiques : Caractéristiques KV/BIL - 29 kV/150 kV Bil ; Pour fixer l'interrupteur à la ligne de distribution dans les applications sous tension., WAD33635
Image of WAD33635 Burndy® WEJTAP™ In-Line Disconnect ; Caractéristiques : Caractéristiques KV/BIL - 29 kV/150 kV Bil ; Pour fixer l'interrupteur à la ligne de distribution dans les applications sous tension., WAD33635
Image of WAD33635 Burndy® WEJTAP™ In-Line Disconnect ; Caractéristiques : Caractéristiques KV/BIL - 29 kV/150 kV Bil ; Pour fixer l'interrupteur à la ligne de distribution dans les applications sous tension., WAD33635

Burndy® WEJTAP™ In-Line Disconnect ; Caractéristiques : Caractéristiques KV/BIL - 29 kV/150 kV Bil ; Pour fixer l'interrupteur à la ligne de distribution dans les applications sous tension., WAD33635

Marque: Burndy

No de catalogue: WAD33635

GAMME MAXIMALE : .642 - .723 ACSR : 266,8 (26/7), 336,4 (18/1), (26/7) AAC : 336, 350, 397,5, 477 COMPACT 35 kV, 200 BIL.

  • WEJTAP In-Line Disconnect utilise la technologie éprouvée WEJTAP en combinaison avec des composants standard de l'industrie pour fournir des performances fiables des applications de commutation
  • conçu pour être utilisé dans les applications de gants et de bâtons chauds en conjonction avec un outil de coupure de charge standard de l'industrie
  • les doubles isolants minimisent le mouvement de l'interrupteur pendant l'ouverture. et fermeture de la lame
  • la déconnexion en ligne est amovible et réutilisable

Général

Catalog Number

WAD33635

Classement - Rigidité du corps

10000 lbs

Force nominale des 'illets de levage

6000 lbs

Matériau

Aluminum Alloy

Nom de commerce

WEJTAP™

Type d'isolateur

Silicon

Type de produit

Wejtap

UPC

781810462157

UPC 14 Digit GTIN

00781810462157

Dimensions

Dimension - B Longueur en fractions Impériales

22-2/5 in

Dimension - B Longueur en pouces

22.4 pouces

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

54 en

Longueur

54 in

Caractéristiques électriques

Courant nominal

900 A

Lié au conducteur

Conducteurs - AAAC 5005 plage de tailles

312.8 (19) kcmil-394.5 (19) kcmil

Conducteurs - AAAC 6201 plage de tailles

312.8 (19) kcmil-394.5 (19) kcmil

Conducteurs - AAAC taille 5005

312.8 (19) kcmil;394.5 (19) kcmil

Conducteurs - AAAC taille 6201

312.8 (19) kcmil;394.5 (19) kcmil

Conducteurs - ACSR plage de tailles Str

266.8 (26/7) Owl kcmil-336.4 (30/7) Oriole kcmil

Conducteurs - ACSR taille Str

266.8 (26/7) Owl kcmil;266.8 (26/7) Partridge kcmil;300.0 (26/7) Ostrich kcmil;336.4 (18/1) Merlin kcmil;336.4 (26/7) Linnet kcmil;336.4 (30/7) Oriole kcmil

Conducteurs - AL plage de tailles Str

336 kcmil-397 kcmil

Conducteurs - AL taille Str

336 kcmil;350 kcmil;397 kcmil

Type de conducteur

  • AAAC C 5005-Size
  • AAAC C 6201-Size
  • ACSR C Str-Size
  • AL C Str-Size

Certifications et conformité

Certification - cULus

Non

Certification - ETL

Non

Certification - Homologué CSA

Non

Certification - Reconnaissance UL

Non

Enregistré UL

No

Normes - Conformité RoHS

UI

Liée à la force

Classement - Rigidité du corps

10000 lbs

Force nominale des 'illets de levage

6000 lbs

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

37

Quantité dans l'emballage

1