HUBBELL CANADA
Burndy® WEJTAP™ In-Line Disconnect ; Caractéristiques : Valeurs nominales KV/BIL- 35 kV/200 kV Bil ; Pour fixer l'interrupteur à la ligne de distribution dans les applications sous tension., WAD795-35
Image of WAD795-35 Burndy® WEJTAP™ In-Line Disconnect ; Caractéristiques : Valeurs nominales KV/BIL- 35 kV/200 kV Bil ; Pour fixer l'interrupteur à la ligne de distribution dans les applications sous tension., WAD795-35

Burndy® WEJTAP™ In-Line Disconnect ; Caractéristiques : Valeurs nominales KV/BIL- 35 kV/200 kV Bil ; Pour fixer l'interrupteur à la ligne de distribution dans les applications sous tension., WAD795-35

Marque: Burndy

No de catalogue: WAD795-35

GAMME MAXIMALE : 0,953 - 1,040 ACSR : 556 (24/7), (26/7), (30/7) 795 (36/1) AAC : 795 (37 STR, 61 STR) 15 kV, 110 BIL.

  • WEJTAP In-Line Disconnect utilise la technologie éprouvée WEJTAP en combinaison avec des composants standard de l'industrie pour fournir des performances fiables des applications de commutation
  • conçu pour être utilisé dans les applications de gants et de bâtons chauds en conjonction avec un outil de coupure de charge standard de l'industrie
  • les doubles isolants minimisent le mouvement de l'interrupteur pendant l'ouverture. et fermeture de la lame
  • la déconnexion en ligne est amovible et réutilisable

Général

Catalog Number

WAD795-35

Classement - Rigidité du corps

10000 lbs

Force nominale des 'illets de levage

6000 lbs

Matériau

Aluminum Alloy

Nom de commerce

WEJTAP™

Type d'isolateur

Silicon

UPC

781810489192

UPC 14 Digit GTIN

00781810489192

Dimensions

Dimension - B Longueur en fractions Impériales

22-2/5 in

Dimension - B Longueur en pouces

22.4 in

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

54 in

Longueur

54 in

Caractéristiques électriques

Courant nominal

900 A

Lié au conducteur

Conducteurs - AAAC 5005 plage de tailles

740.8 (37) kcmil

Conducteurs - AAAC 6201 plage de tailles

740.8 (37) kcmil

Conducteurs - AAAC taille 5005

740.8 (37) kcmil

Conducteurs - AAAC taille 6201

740.8 (37) kcmil

Conducteurs - ACSR plage de tailles Str

556.5 (24/7) Parakeet kcmil-636 (26/7) Grosbeak kcmil

Conducteurs - ACSR taille Str

556.5 (24/7) Parakeet kcmil;556.5 (26/7) Dove kcmil;556.5 (30/7) Eagle kcmil;605 (24/7) Peacock kcmil;605 (26/7) Squab kcmil;605 (30/19) Teal kcmil;636 (24/7) Rook kcmil;636 (26/7) Grosbeak kcmil

Conducteurs - AL plage de tailles Str

795 kcmil

Conducteurs - AL taille Str

795 kcmil

Type de conducteur

  • AAAC C 5005-Size
  • AAAC C 6201-Size
  • ACSR C Str-Size
  • AL C Str-Size

Certifications et conformité

Certification - cULus

No

Certification - ETL

No

Certification - Homologué CSA

No

Certification - Reconnaissance UL

No

Enregistré UL

No

Normes - Conformité RoHS

UI

Liée à la force

Classement - Rigidité du corps

10000 lbs

Force nominale des 'illets de levage

6000 lbs

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

37

Quantité dans l'emballage

1