HUBBELL CANADA
Image of 115 BURNDYWeld® Métal à souder, 115
Image of 115 BURNDYWeld® Métal à souder, 115
Discontinué

BURNDYWeld® Métal à souder, 115

Marque: Burndy

No de catalogue: 115

115 Métal soudé, cartouche standard.

  • Emballées dans des cartouches en plastique résistantes à l'humidité avec des capuchons hermétiques
  • les cartouches, ainsi que les disques en acier nécessaires, sont emballées dans des boîtes hermétiquement fermées garantissant que la poudre arrive en bon état, sèche et prête pour un allumage rapide et positif.

Taille de la poudre à souder : 115 GM, accessoires recommandés : disque en acier B370320-02.

Général

Application

For Welding Copper To Copper, Copper To Steel, Copper To Rail, Copper To Cast Iron And One For Welding Copper To Steel For Cathodic Protection

Catalog Number

115

Famille de produit

Grounding and Bonding Connectors>Exothermic Connectors>Shots

Marque des goujons

WELD METAL

Matériau

Steel

Nom de commerce

BURNDYWeld®

Type de produit

Weld Metal

UPC

781810402252

Dimensions

Hauteur de l'emballage

0 in

Largeur de l'emballage

0 in

Longueur de l'emballage

0 in

Poids

0.34 lb

Poids de l'emballage

0 lb

Certifications et conformité

Certification - ETL

Non

Certification - Homologué CSA

Non

Enregistré UL

No

Normes - Conformité RoHS

CM

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

5400

Quantité dans l'emballage

100