HUBBELL CANADA
Image of C5ERPP Câble, Cat5E, classé Plenum, 300MHz, Relex, violet, C5ERPP
Discontinué

Câble, Cat5E, classé Plenum, 300MHz, Relex, violet, C5ERPP

Marque: Hubbell Premise Wiring

No de catalogue: C5ERPP

Câble, SPEEDGAIN, Catégorie 5e, Plenum/REELEX, Violet.

  • Catégorie 5e
  • Plenum/REELEX
  • Violet

UTP

Général

Application

Plenum

Catalog Number

C5ERPP

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériel - gaine

Low Smoke PVC

Taux de transfert de données

1GbE

Températures nominales

-20oC to +50oC (-4oF to +122oF)

Type d'article

UPC

662620283241

Caractéristiques électriques

Impédance

100

Lié au conducteur

Brins ou fil plein

4-Pair

Couleur NEMA

Purple

Type de conducteur

Solid Bare Copper

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Yes

Liée à l'opération

Taux de transfert de données

1GbE

Températures nominales

-20oC to +50oC (-4oF to +122oF)

Logistique

Quantité dans l'emballage

1000