HUBBELL CANADA
Câble, Cat5E, classé Riser, 300MHz, Relex, violet, C5ERRP
Image of C5ERRP Câble, Cat5E, classé Riser, 300MHz, Relex, violet, C5ERRP
Image of C5ERRP Câble, Cat5E, classé Riser, 300MHz, Relex, violet, C5ERRP
Discontinué

Câble, Cat5E, classé Riser, 300MHz, Relex, violet, C5ERRP

Marque: Hubbell Premise Wiring

No de catalogue: C5ERRP

Câble, SPEEDGAIN, Catégorie 5e, Riser/REELEX, Violet.

  • Catégorie 5e
  • Riser/REELEX
  • Violet.

UTP

Général

Application

Riser

Catalog Number

C5ERRP

Construction

Copper/Insulation Eccentricity Shall Be 90% Minimum

Indicateur EU RoHs

Matériel - gaine

PVC

Taux de transfert de données

1GbE

Températures nominales

-20oC to +50oC (-4oF to +122oF)

Type d'article

SPEEDGAIN Category 5e UTP Cable

UPC

662620283166

Caractéristiques électriques

Impédance

100

Lié au conducteur

Brins ou fil plein

4-Pair

Couleur NEMA

Purple

Tailles (calibres) de conducteurs

#24 AWG

Type de conducteur

Solid Bare Copper

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Liée à l'opération

Taux de transfert de données

1GbE

Températures nominales

-20oC to +50oC (-4oF to +122oF)

Logistique

Quantité dans l'emballage

1000