HUBBELL CANADA
Image of TV98 Câble CATV qualité marine, 25', TV98

Câble CATV qualité marine, 25', TV98

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: TV98

Câble CATV qualité marine, 25'.

  • Appareil téléphonique/TV
  • Câble CATV marin
  • 25'
  • Jaune

Standard Product

Général

Application

Ship-To-Shore Cables

Catalog Number

TV98

Couleur

Jaune

Gaine

PVC

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériau

Copper

Spécifications

  • Length - 25 ft. (7.6m)
  • Product Type - Phone/TV Devices
  • Version - TV Cable Set

Type d'article

UPC

783585905150

Caractéristiques électriques

Puissance en Watts

CATV Signal Only

Tension nominale

Telephone and TV Devices kV

Lié au conducteur

Longueur du cordon

300

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Yes