HUBBELL CANADA
Câble CRIMPIT™, 1/0(6-1) AWG,-2/0(6-1) AWG ACSR, 1/0(19) AWG-3/0(19) AWG Cu ou Al, YCB27AU2G1
Image of YCB27AU2G1 Câble CRIMPIT™, 1/0(6-1) AWG,-2/0(6-1) AWG ACSR, 1/0(19) AWG-3/0(19) AWG Cu ou Al, YCB27AU2G1

Câble CRIMPIT™, 1/0(6-1) AWG,-2/0(6-1) AWG ACSR, 1/0(19) AWG-3/0(19) AWG Cu ou Al, YCB27AU2G1

Marque: Burndy

No de catalogue: YCB27AU2G1

Câble CRIMPIT™, 1/0(6-1) AWG,-2/0(6-1) AWG, ACSR : 1/0(19) AWG-3/0(19) AWG Cu ou Al.

Général

Catalog Number

YCB27AU2G1

Indice de matrice

D3

Matériau

Aluminum

Matériau - anse

Copper

Nom de commerce

CRIMPIT™

Plaqué

N

Réservoir d'inhibiteur d'oxyde pré-rempli

N

Série

CRIMPIT™ Series

Type

Stirrups

Type de placage

Unplated

UPC

781810014066

UPC 14 Digit GTIN

00781810014066

Dimensions

Dimension - D en pouces

4.25 in

Dimension - F Largeur centre-à-centre en pouces

4.00 in

Dimension - Hauteur en millimètres

0 mm

Dimension - Hauteur en pouces

1.70 in

Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres

68 mm

Dimension - Largeur (pouces)

0.97 in

Dimension - Largeur en millimètres

25 mm

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

2.69 in

Dimension - Taille de l'anse

0.258 in

Hauteur de l'emballage

Largeur de l'emballage

Longueur de l'emballage

Poids de l'emballage

Lié au conducteur

Conducteurs - ACSR plage de tailles Str

1/0 (6-1) AWG-2/0 (6-1) AWG

Conducteurs - ACSR taille Str

1/0 (6-1) AWG; 2/0 (6-1) AWG

Conducteurs - AL plage de tailles Str

1/0 AWG - 3/0 AWG

Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)

1/0 AWG-3/0 AWG

Type de conducteur

  • ACSR Str-Size
  • AL Str-Size
  • CU Str-Size

Certifications et conformité

Certification - cULus

No

Certification - ETL

No

Certification - Homologué CSA

No

Certification - Reconnaissance UL

No

Enregistré UL

No

Normes - Conformité RoHS

CM

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

3600

Quantité dans l'emballage

25