Application
Ship-To-Shore Cables
Catalog Number
YC310250
Construction
Fabricated
Couleur
Jaune
Indicateur EU RoHs
Matériel - gaine
STW- PVC
Matériel - isolant
Man Made Rubber
Spécifications
Températures nominales
Limited by Devices
Tresse
None
Type d'article
For Use with 30A Devices
Type d'écran de débris
None
UPC
783585830902
Diamètre extérieur
0.335
Poids
0.29 lb
Courant nominal
30 A
Courant nominal
30 A
Courant nominal
30 A
Tension nominale
600V AC Max kV
Brins
Multi
Nombre de conducteurs
3
Tailles (calibres) de conducteurs
#10 AWG
Tresse
None
Type de conducteur
Copper
Indicateur EU RoHs
Norme(s) de l'industrie
UL Listed
Températures nominales
Limited by Devices
Type d'écran de débris
None
Quantité dans l'emballage
250