HUBBELL CANADA
Câble non armé en aluminium 1", CTCA Barrier Gland, gaine extérieure Min-Max, (.87" - 1.30"), CTCAC100
Image of CTCAC100 Câble non armé en aluminium 1", CTCA Barrier Gland, gaine extérieure Min-Max, (.87" - 1.30"), CTCAC100
*Image représentative
Image of CTCAC100 Câble non armé en aluminium 1", CTCA Barrier Gland, gaine extérieure Min-Max, (.87" - 1.30"), CTCAC100
Discontinué

Câble non armé en aluminium 1", CTCA Barrier Gland, gaine extérieure Min-Max, (.87" - 1.30"), CTCAC100

Marque: Killark

No de catalogue: CTCAC100

Câble non armé en aluminium 1", CTCA Barrier Gland, gaine extérieure Min-Max, (.87" - 1.30").

  • Barrier seal between the individual insulated conductors within the cable and prevents entry of the products of an explosion into the cable
  • Provides an outer deluge seal to prevent moisture ingress to the cable armor and enclosure
  • Provides a cable retention and low smoke and fume, zero halogen seal onto the cables outer sheath.

Fournit une barrière d'étanchéité entre les conducteurs isolés individuels à l'intérieur du câble et empêche l'entrée des produits d'une explosion dans le câble. L'assemblage du presse-étoupe comprime et distribue le composé uniformément pour réaliser une barrière d'étanchéité à

Général

Application

Outdoor or indoor use. For use with non armored cable, as permitted by the NEC.

Catalog Number

CTCAC100

Couleur

Silver

Famille de produit

Fittings

Indicateur EU RoHs

Matériau

Aluminum, Copper Free (less than 4/10 of 1%)

Plage du cordon

(.87" - 1.30")

Série

CTCA Series

Type

Cable Gland

Type de fini

Natural

UPC

783936030203

Dimensions

Dimensions

4 po x 3 po x 3 po

Hauteur

3 in

Largeur

3 in

Longueur

4 in

Poids brut de l'emballage

0.45

Taille du moyeu

1"

Lié au conducteur

Plage de câbles

.87 - 1.29 in

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

4, 4X, 12, 13

Classement(s) de risque

  • Class I, Divisions 2, Groups A, B, C, D
  • Class I, Zone 2
  • Class II, Divisions 2, Groups F, G
  • Class III, Divisions 1 & 2

Indicateur EU RoHs

Logistique

Quantité dans l'emballage

9