HUBBELL CANADA
Image of C5ERRY Câble, SPEEDGAIN" Catégorie 5e, Riser/REELEX, C5ERRY
Discontinué

Câble, SPEEDGAIN" Catégorie 5e, Riser/REELEX, C5ERRY

Marque: Hubbell Premise Wiring

No de catalogue: C5ERRY

Câble, SPEEDGAIN, Catégorie 5e, Riser/REELEX.

  • Catégorie 5e
  • Riser/REELEX

UTP

Général

Application

Riser

Catalog Number

C5ERRY

Couleur

Jaune

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériel - gaine

PVC

Spécifications nominales du câble

Plenum

Taux de transfert de données

1GbE

Températures nominales

-20oC to +50oC (-4oF to +122oF)

Type

UTP

Type d'article

UPC

662620201092

Caractéristiques électriques

Impédance

100

Lié au conducteur

Brins ou fil plein

4-Pair

Couleur NEMA

Yellow

Type de conducteur

Solid Bare Copper

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Yes

Liée à l'opération

Taux de transfert de données

1GbE

Températures nominales

-20oC to +50oC (-4oF to +122oF)

Logistique

Quantité dans l'emballage

1000