HUBBELL CANADA
Image of CEXT332MFL20 Câbles d'extension 2.0, famille 332, connexion mâle/femelle, longueur 20 pieds, CEXT332MFL20

Câbles d'extension 2.0, famille 332, connexion mâle/femelle, longueur 20 pieds, CEXT332MFL20

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: CEXT332MFL20

Boîtes de sol surélevées, système de distribution de zone CONNEXION, câbles d'extension 2.0, famille 332, connexion mâle/femelle, longueur 20 pieds.

  • Câble d'extension CONNEXION 2.0
  • Configuration de câblage 332
  • Extrémités mâle (alimentation "IN") / femelle (alimentation "OUT") leur permettant d'être connectées sur le terrain selon les besoins

332 Family, Male/Female Connection

Général

Application

For Use in Raised Access Floors

Application - pour utilisation sur

Raised Access

Catalog Number

CEXT332MFL20

Construction

Couleur

Métallique

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Matériau

Composite

Méthode de montage

Access Floor

Type

2.0 Extender Cable

UPC

783585526515

Dimensions

Longueur

240 in

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Norme(s) de l'industrie

cULus

Configuration

Méthode de montage

Access Floor