HUBBELL CANADA
Image of CEXT422MFL10 Câbles d'extension 2.0, famille 422, connexion mâle/femelle, longueur 10'., CEXT422MFL10

Câbles d'extension 2.0, famille 422, connexion mâle/femelle, longueur 10'., CEXT422MFL10

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: CEXT422MFL10

Boîtes de sol surélevées, système de distribution de zone CONNEXION, câbles d'extension 2.0, famille 422, connexion mâle/femelle, longueur 10 pieds.

  • Câble d'extension CONNEXION 2.0
  • configuration de câblage 422
  • extrémités mâle (alimentation "IN") / femelle (alimentation "OUT") permettant de les connecter sur le terrain en fonction des besoins.

422 Family, Male/Female Connection

Général

Application

For Use in Raised Access Floors

Application - pour utilisation sur

Raised Access

Catalog Number

CEXT422MFL10

Construction

Couleur

Métallique

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Matériau

Composite

Méthode de montage

Access Floor

Type

2.0 Extender Cable

UPC

783585526362

Dimensions

Longueur

120 in

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Norme(s) de l'industrie

cULus

Configuration

Méthode de montage

Access Floor