HUBBELL CANADA
Image of CEXT422MFL05 Câbles d'extension 2.0, famille 422, connexion mâle/femelle, longueur 5'., CEXT422MFL05

Câbles d'extension 2.0, famille 422, connexion mâle/femelle, longueur 5'., CEXT422MFL05

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: CEXT422MFL05

Boîtes de sol surélevées, système de distribution de zone CONNEXION, câbles d'extension 2.0, famille 422, connexion mâle/femelle, longueur 5 pieds.

  • Câble d'extension CONNEXION 2.0
  • configuration de câblage 422
  • extrémités mâle (alimentation "IN") / femelle (alimentation "OUT") permettant de les connecter sur le terrain en fonction des besoins.

422 Family, Male/Female Connectio

Général

Application

For Use in Raised Access Floors

Application - pour utilisation sur

Raised Access

Catalog Number

CEXT422MFL05

Construction

Couleur

Métallique

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Matériau

Composite

Méthode de montage

Access Floor

Type

2.0 Extender Cable

UPC

783585526355

Dimensions

Longueur

60 in

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Norme(s) de l'industrie

cULus

Configuration

Méthode de montage

Access Floor