HUBBELL CANADA
Cône de compression en laiton, 4/0 Str., .78 IN L, Z2828
Image of Z2828 Cône de compression en laiton, 4/0 Str., .78 IN L, Z2828
Image of Z2828 Cône de compression en laiton, 4/0 Str., .78 IN L, Z2828

Cône de compression en laiton, 4/0 Str., .78 IN L, Z2828

Marque: Burndy

No de catalogue: Z2828

Cône de compression en laiton, 4/0 Str., .78 IN L.

Cône de compression à utiliser avec l'assemblage de douilles et d'écrous

Général

Application

For Use With Socket And Nut Assembly: Z28NR

Catalog Number

Z2828

Famille de produit

Utility Overhead & Underground Distribution>Network Underground>Accessories

Marque des goujons

MOLE

Matériau

Brass

Plaqué

Y

Type

Z-MOLE

Type de connecteur

Cône

Type de placage

Etain - Placage électrolytique

Type de produit

Mechanical

UPC

781810017401

UPC 14 Digit GTIN

00781810017401

Dimensions

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

0,78 pouce

Hauteur de l'emballage

0 in

Largeur de l'emballage

0 in

Longueur de l'emballage

0 in

Poids de l'emballage

0 lb

Lié au conducteur

Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)

4/0 AWG

Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str

4/0 AWG

Certifications et conformité

Certification - cULus

Non

Certification - ETL

Non

Certification - Homologué CSA

Non

Certification - Reconnaissance UL

Non

Enregistré UL

No

Normes - Conformité RoHS

CM

Configuration

Type de connecteur

Cône

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

46400

Quantité dans l'emballage

100