HUBBELL CANADA
Cadre de module à chargement frontal, 1-groupe, Amande clair/Blanc de bureau, IMF1OW
Image of IMF1OW Cadre de module à chargement frontal, 1-groupe, Amande clair/Blanc de bureau, IMF1OW

Cadre de module à chargement frontal, 1-groupe, Amande clair/Blanc de bureau, IMF1OW

Marque: Hubbell Premise Wiring

No de catalogue: IMF1OW

Composant téléphone/données/multimédia, Cadre de plaque modulaire INFINe Station, 1-groupe, Office White.

  • Cadre de module à chargement frontal
  • 1 groupe
  • Amande clair/Blanc bureau

Accepts All iStation Moudles 3-Units

Général

Application

Data/Fiber/Audio/Video

Catalog Number

IMF1OW

Construction

Molded

Couleur

Light Almond/Office White

Coupure (ou découpure)

iStation

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériau

High-Impact Thermoplastic (UL 94V-0)

Matériau de construction - Unité principale

High-Impact Thermoplastic (UL 94V-0)

Matériel - quincaillerie de montage

Snap

Nombre d'unités multiplex

1-Gang

Orientation

Horizontal

Série

Accessory

Type

iSTATION™ Modular Plate Frame

Type

Plate Frame

Type d'article

iSTATION Frame

UPC

662620827308

Dimensions

Taille de l'afficheur

1-Unit

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Yes

Norme(s) de l'industrie

  • RoHS Compliant
  • UL and cUL Listed 1863

Liée à l'opération

Service

Single

Configuration

Nombre d'unités multiplex

1-Gang

Orientation

Horizontal

Logistique

Quantité dans l'emballage

20