HUBBELL CANADA
Image of NS783LA Cadre de plaque avec 1) connecteurs coaxiaux F et 1) prise à 6 positions à 6 conducteurs, borne à vis, amande claire, NS783LA

Cadre de plaque avec 1) connecteurs coaxiaux F et 1) prise à 6 positions à 6 conducteurs, borne à vis, amande claire, NS783LA

Marque: Hubbell Premise Wiring

No de catalogue: NS783LA

Cadre de plaque avec 1) connecteurs coaxiaux F et 1) prise à 6 positions à 6 conducteurs, borne à vis, amande claire.

Les prises vidéo coaxiales et combinées complètent les besoins multimédia dans une ouverture de décorateur à un groupe. Cadre en thermoplastique hautement résistant aux chocs. Les prises sont conformes à la partie 68 de la FCC. Répertorié UL 1863 – Accessoire de circuit de communication et certifié CSA.

  • Conforme à la partie 68 de la FCC
  • Cadre thermoplastique très résistant aux chocs

Standard Product

Général

Application

Communications

Catalog Number

NS783LA

Couleur

Amande claire/Blanc bureautique

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériau

High-Impact Thermoplastic (UL 94V-0)

Matériel - quincaillerie de montage

Screw Mounting

Spécifications

Device Type - 6-Position, 4-Conductor

Taille

Standard

Températures nominales

Max Continuous- 75 Degrees C, Minimum- -40 Without Impact

Type

Voice and Data

Type d'article

UPC

883778503658

Dimensions

Taille

Standard

Caractéristiques électriques

Connectivité

Screw Terminals

Pertes dues à la pièce d'insertion

Per TIA

Résistance des contacts

Per TIA

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Yes

Norme(s) de l'industrie

UL Listed

Liée à l'opération

Températures nominales

Max Continuous- 75 Degrees C, Minimum- -40 Without Impact

Logistique

Quantité dans l'emballage

10