HUBBELL CANADA
Cadre de plaque décorateur avec 2) HDMI femelle à femelle, gris, NS802GY
Image of NS802GY Cadre de plaque décorateur avec 2) HDMI femelle à femelle, gris, NS802GY

Cadre de plaque décorateur avec 2) HDMI femelle à femelle, gris, NS802GY

Marque: Hubbell Premise Wiring

No de catalogue: NS802GY

Cadre de plaque décorateur avec 2) HDMI femelle à femelle, gris.

  • La queue flexible de 4 pouces prend en charge les applications dans des espaces confinés
  • Esthétiquement agréable, aspect du connecteur affleurant
  • Le connecteur arrière intègre un insert fileté pour sécuriser
  • Connexion avec les cordons HDMI Hubbell
  • Connecteur dimensionné pour s'adapter à un conduit de 1 pouce

Standard Product

Général

Application

HDMI Decorator Frame Loaded

Catalog Number

NS802GY

Couleur

Gris

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériel - quincaillerie de montage

Snap-On- Snap-Fit

Nombre de ports

2

Spécifications

  • Device Type - Decorator Frames
  • Outlet Frame Type - 2-Port

Températures nominales

Per TIA

Type d'article

UPC

883778503894

Caractéristiques électriques

Connectivité

Plug-N-Play

Résistance des contacts

100 Ohm

Tenue en tension

1000V RMS, 1414V DC

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Yes

Norme(s) de l'industrie

UL Listed

Normes - Conformité RoHS

CM

Liée à l'opération

Températures nominales

Per TIA

Configuration

Nombre de ports

2

Logistique

Quantité dans l'emballage

10