HUBBELL CANADA
Image of HBL7505IV Canalisation métallique 1 canal, 10', HBL750, HBL7505IV
Image of HBL7505IV Canalisation métallique 1 canal, 10', HBL750, HBL7505IV
Discontinué

Canalisation métallique 1 canal, 10', HBL750, HBL7505IV

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBL7505IV

Canalisation métallique 1 canal, 10', Série HBL750.

  • Idéal pour les applications de communication de données et neutres surdimensionnées
  • Le plus grand chemin de câbles à profil bas à canal unique disponible dans sa catégorie
  • Disponible avec des raccords à rayon de courbure de 1 1/2 po (38,10) de catégorie 6 et 6A.

Général

Catalog Number

HBL7505IV

Couleur

Ivory

Famille de produit

HBL750

Matériau

Steel

Spécifications

  • Channel Area (sq. in.) - 0.4
  • Length - 5 ft.
  • Material - Galvanized Steel

Type

Single Channel

Type

Base and Cover

Type d'armoire

NEMA 1 Rating

Type d'article

Dedicated HBL750 Series

UPC

783585218588

Dimensions

Longueur

5 ft

Poids

0.41 lb

Certifications et conformité

Norme(s) de l'industrie

  • CSA Standard C22.2 no. 62
  • E253976 /E253830 /E253833
  • UL Standard UL 5

Logistique

Quantité dans l'emballage

50