HUBBELL CANADA
Capteur PIR OPTIMYZER extérieur étanche à baie haute/basse, relais unique avec cellule photoélectrique, 120-480 V AC, gradation intégrée 0-10 V, montage en surface., HBSXT14DSM
Image of HBSXT14DSM Capteur PIR OPTIMYZER extérieur étanche à baie haute/basse, relais unique avec cellule photoélectrique, 120-480 V AC, gradation intégrée 0-10 V, montage en surface., HBSXT14DSM
Image of HBSXT14DSM Capteur PIR OPTIMYZER extérieur étanche à baie haute/basse, relais unique avec cellule photoélectrique, 120-480 V AC, gradation intégrée 0-10 V, montage en surface., HBSXT14DSM
Image of HBSXT14DSM Capteur PIR OPTIMYZER extérieur étanche à baie haute/basse, relais unique avec cellule photoélectrique, 120-480 V AC, gradation intégrée 0-10 V, montage en surface., HBSXT14DSM
Image of HBSXT14DSM Capteur PIR OPTIMYZER extérieur étanche à baie haute/basse, relais unique avec cellule photoélectrique, 120-480 V AC, gradation intégrée 0-10 V, montage en surface., HBSXT14DSM

Capteur PIR OPTIMYZER extérieur étanche à baie haute/basse, relais unique avec cellule photoélectrique, 120-480 V AC, gradation intégrée 0-10 V, montage en surface., HBSXT14DSM

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBSXT14DSM

Capteur PIR OPTIMYZER extérieur étanche à baie haute/basse, relais unique avec cellule photoélectrique, 120-480 V AC, gradation intégrée 0-10 V, montage en surface.

  • Capteur infrarouge passif numérique. Conception à profil bas, pas de minimumcharge
  • Cellule photoélectrique intégrée et contrôle de gradation 0-10 V intégré
  • Relais unique, 120-480 V CA
  • Prend en charge des hauteurs de montage jusqu'à 45 pieds pour les configurations à grande baie et entre 8 et 16 pieds avec des objectifs à baie basse

Général

Application

Indoor/Outdoor

Catalog Number

HBSXT14DSM

Conditions environnementales

Outdoor Rated

Couleur

White

Série

High/Low Bay PIR

Températures nominales

-40°F to 149°F (-40°C to 65°C)

Type de montage

  • Surface Mounting
  • Surface Mounting

UPC

783585565620

Dimensions

Poids

0.65 lb

Caractéristiques électriques

Description de la tension nominale

120-480 VAC

Certifications et conformité

Conditions environnementales

Outdoor Rated

Protection IP nominale

IP65 Suitability

Liée à l'opération

Températures nominales

-40°F to 149°F (-40°C to 65°C)

Logistique

Quantité dans l'emballage

10