
Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: HBSXT24DSM
Application
Indoor/Outdoor
Catalog Number
HBSXT24DSM
Conditions environnementales
Couleur
White
Températures nominales
-40°F to 149°F (-40°C to 65°C)
Type de montage
Surface Mounting
UPC
783585565613
Conditions environnementales
Protection IP nominale
IP65 Suitability
Températures nominales
-40°F to 149°F (-40°C to 65°C)
Quantité dans l'emballage
10