HUBBELL CANADA
Capteur PIR étanche à montage en extrémité de baie haute et basse OPTIMYZER®, basse tension avec cellule photoélectrique, 24 V CC, HBSXT24
Image of HBSXT24 Capteur PIR étanche à montage en extrémité de baie haute et basse OPTIMYZER®, basse tension avec cellule photoélectrique, 24 V CC, HBSXT24
Image of HBSXT24 Capteur PIR étanche à montage en extrémité de baie haute et basse OPTIMYZER®, basse tension avec cellule photoélectrique, 24 V CC, HBSXT24
Image of HBSXT24 Capteur PIR étanche à montage en extrémité de baie haute et basse OPTIMYZER®, basse tension avec cellule photoélectrique, 24 V CC, HBSXT24
Image of HBSXT24 Capteur PIR étanche à montage en extrémité de baie haute et basse OPTIMYZER®, basse tension avec cellule photoélectrique, 24 V CC, HBSXT24

Capteur PIR étanche à montage en extrémité de baie haute et basse OPTIMYZER®, basse tension avec cellule photoélectrique, 24 V CC, HBSXT24

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBSXT24

Capteur PIR étanche à montage en extrémité de baie haute et basse OPTIMYZER®, basse tension avec cellule photoélectrique, 24 V CC.

  • Capteur infrarouge passif numérique. Conception à profil bas, pas de charge minimale
  • Deux (2) photocellules intégrées pour la récolte de la lumière du jour
  • 24 V CC
  • Prend en charge des hauteurs de montage jusqu'à 45 pieds pour les configurations à grande baieet entre 8 et 16 pieds pour les configurations à baie basse

Général

Catalog Number

HBSXT24

UPC

783585565132

Dimensions

Poids

0.75 lb

Logistique

Quantité dans l'emballage

10