HUBBELL CANADA
Capteur PIR étanche OPTIMYZER® pour baie haute et basse, basse tension avec cellule photoélectrique, gradation 0-10 V, 24 V CC, HBSXT24D
Image of HBSXT24D Capteur PIR étanche OPTIMYZER® pour baie haute et basse, basse tension avec cellule photoélectrique, gradation 0-10 V, 24 V CC, HBSXT24D
Image of HBSXT24D Capteur PIR étanche OPTIMYZER® pour baie haute et basse, basse tension avec cellule photoélectrique, gradation 0-10 V, 24 V CC, HBSXT24D
Image of HBSXT24D Capteur PIR étanche OPTIMYZER® pour baie haute et basse, basse tension avec cellule photoélectrique, gradation 0-10 V, 24 V CC, HBSXT24D
Image of HBSXT24D Capteur PIR étanche OPTIMYZER® pour baie haute et basse, basse tension avec cellule photoélectrique, gradation 0-10 V, 24 V CC, HBSXT24D
Image of HBSXT24D Capteur PIR étanche OPTIMYZER® pour baie haute et basse, basse tension avec cellule photoélectrique, gradation 0-10 V, 24 V CC, HBSXT24D

Capteur PIR étanche OPTIMYZER® pour baie haute et basse, basse tension avec cellule photoélectrique, gradation 0-10 V, 24 V CC, HBSXT24D

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBSXT24D

Capteur PIR OPTIMYZER extérieur étanche à baie haute/basse, relais unique avec cellule photoélectrique, 24 V CC, gradation intégrée 0-10 V, montage d'extrémité.

  • Capteur infrarouge passif numérique. Conception à profil bas, pas de minimumcharge
  • Cellule photoélectrique intégrée et contrôle de gradation 0-10 V intégré
  • 24 V CC, à utiliser avec les unités de commande CU300
  • Prend en charge des hauteurs de montage jusqu'à 45 pieds pour les configurations de grande hauteur et entre 8 et 16 pieds avec des objectifs de faible hauteur

Général

Application

Indoor/Outdoor

Catalog Number

HBSXT24D

Conditions environnementales

Outdoor Rated

Couleur

White

Famille de produit

High/Low Bay PIR

Températures nominales

-40°F to 149°F (-40°C to 65°C)

Type de montage

  • End/Fixture Mounting
  • End/Fixture Mounting

UPC

783585565255

Dimensions

Poids

0.6 lb

Caractéristiques électriques

Description de la tension nominale

24 VDC

Certifications et conformité

Conditions environnementales

Outdoor Rated

Protection IP nominale

IP65 Suitability

Liée à l'opération

Températures nominales

-40°F to 149°F (-40°C to 65°C)

Logistique

Quantité dans l'emballage

10