



Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: AD2240W1
La technologie adaptative double combine la technologie ultrasonique et infrarouge passive, minimisant le risque que les lumières s'allument lorsque l'espace est inoccupé. Une fois l'occupation détectée par les deux technologies dans l'espace, les lumières sont allumées, une seule technologie est nécessaire pour maintenir les lumières allumées. La technologie adaptative offre un meilleur contrôle. La percée brevetée de Hubbell en matière de contrôle avancé comprend des microprocesseurs intelligents surveillant en permanence la zone contrôlée et ajustant la sensibilité et la minuterie en fonction de l'historique environnemental. Le choix optimal lorsque la performance est primordiale.
Catalog Number
AD2240W1
Couleur
White
Série
Dual
Type
Manual/Auto
UPC
783585428949
Poids
0.3 lb
Description de la tension nominale
24V DC
Tension nominale
24 VDC
Quantité dans l'emballage
50