HUBBELL CANADA
Image of PC100 Capuchon de fermeture mâle à broche et manchon CEI, pour fil 100Al Non-Métallique, PC100

Capuchon de fermeture mâle à broche et manchon CEI, pour fil 100Al Non-Métallique, PC100

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: PC100

Dispositifs à usage intensif à broche et manchon CEI, de qualité industrielle, accessoires, capuchon de fermeture mâle, pour 100A tout fil non métallique.

  • Les capuchons assurent une fermeture étanche à l'eau
  • Fabriqué avec un matériau non-métallique

Étanchéité

Général

Application

Tous les 100 et 125 ampères

Catalog Number

PC100

Conditions environnementales

Étanchéité

Couleur

Gris

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériau

Composite

Matériel - quincaillerie de montage

Monté sur cordon

Spécifications

  • Assembly Screws - Stainless Steel
  • Gaskets - Neoprene
  • Hinge Spring - Stainless Steel
  • Replacement Part - Plug Cover

Type

Fits all 100 and 125A

Type

Capuchons de fermeture

Type d'article

Couvercle du bouchon

UPC

783585371009

Caractéristiques électriques

Connectivité

Pressure Terminal Screws

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

Non-NEMA

Conditions environnementales

Étanchéité

Indicateur EU RoHs

Yes

Norme(s) de l'industrie

UL Listed

Normes - Conformité RoHS

CM

Configuration

Type de cordon

All Portable

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

810

Quantité dans l'emballage

10