Marque: Wiegmann
No de catalogue: E1212NK
Conçu pour protéger le câblage électrique dans les applications où la saleté, la poussière, l'huile et l'eau ne posent pas de problèmes sérieux. Toutes les sections sont ouvertes d'un côté afin que les fils et les câbles puissent être posés tout au long d'un chemin de câbles. Une sélection complète de sections et de raccords est proposée en cinq tailles.
Application
For use with HS and S Series wireway.
Catalog Number
E1212NK
Couleur
Ansi-61 gris lisse
Indicateur EU RoHs
Matériau
Carbon Steel
Ouvertures défonçables
No
Type
Accessory
Type d'accessoire
End Cap
Type de couvercle
Hinged/Screw Cover
Type de fini
Polyester Powder
Type de matériel
Carbon Steel
UPC
786725395354
Hauteur
12 in
Largeur
12 in
Longueur actuelle
1 in
Poids
3.8 lb
Profondeur
1 in
Classe NEMA nominale
1
Enregistré pour certification
cULus
Enregistré UL
Yes
Indicateur EU RoHs
Ouvertures défonçables
No
Nombre d'unités sur la palette
54
Quantité dans l'emballage
5