HUBBELL CANADA
Capuchon d'extrémité N1 (chemin de câbles à couvercle à charnière/couvercle à vis) sans débouchures 8X8 en acier au carbone - gris, E0808NK
Image of E0808NK Capuchon d'extrémité N1 (chemin de câbles à couvercle à charnière/couvercle à vis) sans débouchures 8X8 en acier au carbone - gris, E0808NK

Capuchon d'extrémité N1 (chemin de câbles à couvercle à charnière/couvercle à vis) sans débouchures 8X8 en acier au carbone - gris, E0808NK

Marque: Wiegmann

No de catalogue: E0808NK

Capuchon d'extrémité N1 (couvercle à charnière/couvercle à vis) sans débouchures en acier au carbone 8X8 - gris.

Raccord d'extrémité en acier au carbone.

Général

Application

For use with HS and S Series wireway.

Catalog Number

E0808NK

Couleur

Ansi-61 gris lisse

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériau

Carbon Steel

Ouvertures défonçables

No

Type

Accessory

Type d'accessoire

End Cap

Type de couvercle

Hinged/Screw Cover

Type de fini

Polyester Powder

Type de matériel

Carbon Steel

UPC

786725860906

Dimensions

Hauteur

8 in

Largeur

8 in

Longueur actuelle

1 in

Poids

2 lb

Profondeur

1 in

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

1

Enregistré pour certification

cULus

Enregistré UL

Yes

Indicateur EU RoHs

Yes

Configuration

Ouvertures défonçables

No

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

432

Quantité dans l'emballage

12