HUBBELL CANADA
Image of OCLCQ50G4 Cassette fibre optique, LC-MT, fibre OM2, 125, 24-brins de fibres, fibre OM4, OCLCQ50G4

Cassette fibre optique, LC-MT, fibre OM2, 125, 24-brins de fibres, fibre OM4, OCLCQ50G4

Marque: Hubbell Premise Wiring

No de catalogue: OCLCQ50G4

Cassette fibre optique, LC-MT, fibre OM2, 125, 24 brins de fibre, fibre OM4.

  • Compact Universal Design
  • Ten Gigabit Ethernet Assurance
  • Quick and Easy Plug-n-Play Installation
  • Conception universelle compacte 
  • Assurance Ethernet dix Gigabits 
  • Installation Plug-n-Play rapide et facile

Standard Product

Général

Application

Interconnect

Catalog Number

OCLCQ50G4

Couleur

Noir

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériau

Ceramic

Matériel - quincaillerie de montage

Snap-In

Performance

Optical - Total insertion loss - Less than 1.5dB (test data included)

Répétitivité

0.1 dB

Spécifications

  • Cassette Type - LC Quad 24F
  • Dimensions - 5.1" H x 1.1" W x 2.75" D
  • Fiber Type - 50µM, OM4
  • Housing material - 16ga powder coated steel
  • MTP connector - 12-fiber male receptacle on back side
  • Sleeve material - Ceramic

Températures nominales

0C to 70C

Type

LC Quad 24F

Type d'article

UPC

662620304434

Vie utile

500 matings

Caractéristiques électriques

Connectivité

Cassette

Perte de retour

55

Pertes dues à la pièce d'insertion

0.75 dB Max

Lié au conducteur

Taille des fibres

250 Micron

Type de fibre

OM4

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Yes

Norme(s) de l'industrie

  • Telcordia GR-326-CORE
  • TIA-568-C.3
  • TIA-604-FOCIS

Liée à l'opération

Performance

Optical - Total insertion loss - Less than 1.5dB (test data included)

Répétitivité

0.1 dB

Températures nominales

0C to 70C

Vie utile

500 matings

Logistique

Quantité dans l'emballage

25