HUBBELL CANADA
Image of NSJ5ELA Catégorie 5e netSELECT™ Jack, NSJ5ELA

Catégorie 5e netSELECT™ Jack, NSJ5ELA

Marque: Hubbell Premise Wiring

No de catalogue: NSJ5ELA

Les prises modulaires netSELECT™ Catégorie 5e sont conformes à tous les paramètres de canal TIA et prennent en charge les applications jusqu'à 2,5GBASE-T. Les tours de terminaison QuickLace™ angulaires innovantes offrent un large espace pour le laçage, ce qui accélère la terminaison.

  • Easy To Terminate Angled Wiring Towers
  • Exceeds TIA Category 5e Standards
  • Tours de câblage inclinées faciles à terminer 
  • dépasse les normes TIA de catégorie 5e

Quick-Lace Termination

Général

Application

Up to 2.5GBASE-T, 802.3bt POE

Catalog Number

NSJ5ELA

Conditions environnementales

Indoor Dry Unless Protected By Additional Means

Contacts

IDC: Phosphor Bronze with 100 Micro-Inch Tin Over Plating

Couleur

Office White / Light Almond

Cycles de fonctionnement

750+ Plug

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériau de construction - Unité principale

Thermoplastic

Matériau des contacts

Beryllium Copper with Gold Over Plating

Matériel - bâti

High-impact thermoplastic (UL 94V-0)

Matériel - quincaillerie de montage

Screw Mounting

Performance

TIA Cat 5e Component

Série

netSELECT™ Series

Spécifications

  • Housing - High impact thermoplastic (UL 94 V-0)
  • IDC Contact - Phosphor bronze with 100 micro-inch tin over nickel under plating
  • Nose Contact - Beryllium copper with precious metal plating with nickel under-plating

Taille

0.86 (22) x 0.67 (‪17) x 1.29 (‪33)

Températures nominales

Max Continuous- 75° C, Minimum- -40° C Without Impact

Type

RJ-45 Jack

Type

Modular Jack

Type d'article

Modular Jack

Type de montage

Snap-fit

UPC

883778504174

Dimensions

Taille

0.86 (22) x 0.67 (‪17) x 1.29 (‪33)

Taille de l'afficheur

Standard Sized Product

Caractéristiques électriques

Connectivité

RJ45 Jack to IDC Punch Down

Pertes dues à la pièce d'insertion

Per TIA

Résistance des contacts

Per TIA

Tenue en tension

1,000 Vac @ 60 Hz

Lié au conducteur

Contacts

IDC: Phosphor Bronze with 100 Micro-Inch Tin Over Plating

Certifications et conformité

Conditions environnementales

Indoor Dry Unless Protected By Additional Means

Indicateur EU RoHs

Yes

Norme(s) de l'industrie

  • ANSI/TIA/EIA-568 Category 5e
  • UL 1863 - Communications-Circuit Accessory
  • IEC60512-99-002 POE Disconnection Endruance
  • UL 2043 - Suitable for Air-Handling Spaces
  • RoHS Compliant

Normes - Conformité RoHS

CM

Liée à l'opération

Cycles de fonctionnement

750+ Plug

Performance

TIA Cat 5e Component

Températures nominales

Max Continuous- 75° C, Minimum- -40° C Without Impact

Logistique

Nombre d'articles dans l'emballage

1

Quantité dans l'emballage

25