HUBBELL CANADA
Image of HBL5100P9WSH CAT#HBL5100P9W, LOGEMENT COURT, HBL5100P9WSH

CAT#HBL5100P9W, LOGEMENT COURT, HBL5100P9WSH

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBL5100P9WSH

CAT#HBL5100P9W, LOGEMENT COURT.

Dispositifs étanches - Les fiches, connecteurs, entrées et prises à broches et manchons CEI 60309 de Hubbell sont les produits les plus performants disponibles. La série HBL® de broches et de manchons IEC a été conçue pour le marché nord-américain exigeant. Hubbell a été le premier et est toujours le seul fabricant d'appareils CEI 60309 aux États-Unis et possède de nombreuses fonctionnalités innovantes mentionnées ci-dessous. La gamme de fiches et de connecteurs IEC est fabriquée avec un boîtier monobloc robuste et ultra résistant. Le support de contact en polyester thermodurci offre une haute résistance au cheminement électrique. Ils résistent à des températures plus élevées pouvant résulter d’une surcharge ou d’un arc électrique. Le serre-câble externe robuste offre un soulagement de tension supérieur sur les conducteurs. Les fiches et prises de puissance nominale de Hubbell répondent aux exigences NEC 430.109(F) et sont reconnues comme un moyen de déconnexion approuvé en « ligne de vue ».

  • CAT#HBL5100P9W
  • BOÎTIER COURT