Marque: Hubbell Premise Wiring
No de catalogue: 110TRA
With Legs
Catalog Number
110TRA
Compatibilité
Within TIA-568C.2
Indicateur EU RoHs
Yes
Matériau
Composite
Matériel - quincaillerie de montage
Mounting Screws
Protection
None
Spécifications
Material - Polycarbonate UL 94V-0
Température fonctionnement
0 Degrees C to 75 Degree C
Type d'article
UPC
662620804439
Dimensions
10.8 po x 2.7 po x 5.5 po
Hauteur
5.5 in
Largeur
2.7 in
Longueur
10.8 in
Fiche technique du câble
Per TIA-568C.2 Spec
Indicateur EU RoHs
Yes
Compatibilité
Within TIA-568C.2
Température fonctionnement
0 Degrees C to 75 Degree C
Nombre d'unités sur la palette
720
Quantité dans l'emballage
20