Marque: Burndy
No de catalogue: B3D12N
Attribut physique - Nombre de tresses
3
Catalog Number
B3D12N
Matériau
Copper
Matériel - bague d'extrémité ou virole/capsule de contact
Y
Plaqué
Y
Type de connecteur
Braid
UPC
781810004944
UPC 14 Digit GTIN
00781810004944
Dimension - D en pouces
3.00 in
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres
305 mm
Dimension - Largeur de la fondation en pouces
1.19 in
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
12.00 in
Dimension - N en pouces
0.62 in
Dimension - Taille du trou en pouces
0.56 in
Longueur
12 in
Courant nominal à l'extérieur (A)
560
Courant nominal à l'intérieur (A)
470
Certification - cULus
No
Certification - ETL
No
Certification - Homologué CSA
Yes
Certification - Reconnaissance UL
No
Enregistré UL
Yes
Normes - Conformité RoHS
CM
Type de connecteur
Braid
Nombre d'unités sur la palette
1
Quantité dans l'emballage
1