HUBBELL CANADA
Image of MCP415BHG CENTRALE D'ALIMENTATION 2DUPLEX 15PI CORDON HG, MCP415BHG
Image of MCP415BHG CENTRALE D'ALIMENTATION 2DUPLEX 15PI CORDON HG, MCP415BHG

CENTRALE D'ALIMENTATION 2DUPLEX 15PI CORDON HG, MCP415BHG

Marque: TradeSelect

No de catalogue: MCP415BHG

CENTRALE D'ALIMENTATION 2DUPLEX 15FT CORDON HG.

Hospital Grade with Breaker

Général

Application

Used to provide convenience power to users at a desk or work station

Catalog Number

MCP415BHG

Matériau

Aluminum

Nombre de prises

2

Type

Power bar

Type de prise

Duplex

UPC

805035007617

Dimensions

Dimensions

11 po x 2.08 po x 2.13 po

Hauteur

2.13 in

Largeur

2.08 in

Longueur

11 in

Caractéristiques électriques

Courant nominal

15 A

Fréquence nominale

60 Hz

Tension nominale

125 V

Certifications et conformité

Norme(s) de l'industrie

CSA Certified

Configuration

Nombre de prises

2