HUBBELL CANADA
Image of MCP610BHG CENTRALE D'ALIMENTATION 3DUPLEX 10 PI CORDON HG, MCP610BHG
Image of MCP610BHG CENTRALE D'ALIMENTATION 3DUPLEX 10 PI CORDON HG, MCP610BHG

CENTRALE D'ALIMENTATION 3DUPLEX 10 PI CORDON HG, MCP610BHG

Marque: TradeSelect

No de catalogue: MCP610BHG

CENTRALE D'ALIMENTATION 3DUPLEX 10PI CORDON HG.

Hospital Grade with Breaker

Général

Application

Used to provide convenience power to users at a desk or work station

Catalog Number

MCP610BHG

Matériau

Aluminum

Nombre de prises

3

Type

Power bar

Type de prise

Duplex

UPC

805035007747

Dimensions

Dimensions

14 po x 2.08 po x 2.13 po

Hauteur

2.13 in

Largeur

2.08 in

Longueur

14 in

Caractéristiques électriques

Courant nominal

15 A

Fréquence nominale

60 Hz

Tension nominale

125 V

Certifications et conformité

Norme(s) de l'industrie

CSA Certified

Configuration

Nombre de prises

3