HUBBELL CANADA
Image of PTBB3150022SS Centrales électriques Panel Tran Zone - Triphasé, 480Δ - 208Y/120V, 22.5kVA, disjoncteurs à boulonner, acier inoxydable 304, PTBB3150022SS
Discontinué

Centrales électriques Panel Tran Zone - Triphasé, 480Δ - 208Y/120V, 22.5kVA, disjoncteurs à boulonner, acier inoxydable 304, PTBB3150022SS

Marque: Acme Electric

No de catalogue: PTBB3150022SS

Centres d'alimentation Panel Tran Zone - Triphasé, 480Δ - 208Y/120V, 22,5kVA, disjoncteurs à boulonner, acier inoxydable 304.

  • Entièrement conforme à la norme NEC 450-3
  • conçu pour les applications intérieures et extérieures
  • écran électrostatique pour une protection renforcée
  • disjoncteurs principaux primaires et secondaires fournis.

Général

Catalog Number

PTBB3150022SS

Catégorie de produit

Panel-Tran Zone Power Centers

Classe d'isolation UL

180°C

Construction

Disjoncteur primaire

ED43B070L (70A)

Disjoncteur secondaire

B370 (70A)

Écran électrostatique

Shielded

Élévation de température max.

115 Degrees Celsius

kVA

22.5

Matériau des enroulements

CU

Nombre et pourcentage des prises

5%

Prises intermédiaires « ANFC »

-

Prises intermédiaires « BNFC »

2

Tension primaire

480

Tension secondaire

208Y/120 V

Type de matériel

ZFIN

Type de montage

Wall

UPC

047503090343

Dimensions

Dimensions

13.75 po x 33 po x 43.75 po

Hauteur

43.75 in

Largeur

33 in

Longueur

13.75 in

Poids

535 lb

Caractéristiques électriques

Disjoncteur primaire

ED43B070L (70A)

Disjoncteur secondaire

B370 (70A)

Fréquence nominale

60 Hz

kVA

22.5

Tension primaire

480D V

Tension primaire

480

Tension secondaire

208Y/120 V

Certifications et conformité

Classe d'isolation UL

180°C

Classe NEMA nominale

NEMA 3R

Norme « CSA »

C22.2 No 47

Norme « UL »

UL 1062

Liée à l'opération

Élévation de température max.

115 Degrees Celsius

Configuration

Écran électrostatique

Shielded

Prises intermédiaires « ANFC »

-