HUBBELL CANADA
Image of MCP46BS CENTRE D'ALIMENTATION 2DuplexLEX INTERRUPTEUR À CORDON DE 6', MCP46BS

CENTRE D'ALIMENTATION 2DuplexLEX INTERRUPTEUR À CORDON DE 6', MCP46BS

Marque: TradeSelect

No de catalogue: MCP46BS

CENTRE D'ALIMENTATION 2DuplexLEX INTERRUPTEUR DE CORDON DE 6'.

Breaker and On/Off switch

Général

Application

Used to provide convenience power to users at a desk or work station

Catalog Number

MCP46BS

Matériau

Aluminum

Nombre de prises

2

Type

Power bar

Type de prise

Duplex

UPC

805035007679

Dimensions

Dimensions

11 po x 2.08 po x 2.13 po

Hauteur

2.13 in

Largeur

2.08 in

Longueur

11 in

Caractéristiques électriques

Courant nominal

15 A

Fréquence nominale

60 Hz

Tension nominale

125 V

Certifications et conformité

Norme(s) de l'industrie

CSA Certified

Configuration

Nombre de prises

2